T6 - 冲压摩擦铰链

不锈钢 T6 铰链是一种摩擦铰链解决方案,适用于要求耐用性和耐腐蚀性的应用。 T6 铰链有多种铰链叶配置,可提供设计灵活性。  304 或 316 不锈钢材料可选,钝化或高光泽表面处理,并可选配安装硬件盖配件。

T6 - 冲压摩擦铰链
  • 不锈钢 T6 铰链是一种摩擦铰链解决方案
  • 适用于要求耐用性和耐腐蚀性的应用。
  • T6 铰链有多种铰链叶配置
  • 可提供设计灵活性。  
  • 304 或 316 不锈钢材料可选
  • 钝化或高光泽表面处理
  • 并可选配安装硬件盖配件。
  • 长寿命铰链可在 10,000 次循环中保持在扭矩值 ±30% 的范围内
  • 铰链阻力范围高达 2 牛米
  • 要按零件号搜索产品认证,请单击此处
  • 长寿命铰链可在 10,000 次循环中保持在扭矩值 ±30% 的范围内
  • 铰链阻力范围高达 2 牛米

要按零件号搜索产品认证,请单击此处:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 T6 - 冲压摩擦铰链

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页