The store will not work correctly when cookies are disabled.
T6-4E-424-17F-20
摩擦铰链, 小叶, 中叶, 38 mm (1.50 in) 长, 304 不锈钢, 钝化处理
性能详述
| 材料 |
304 不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
抛光 |
| 安装类型 |
前部安装 |
| 安装 |
铆钉 |
| 系列 |
Friction |
| 尺寸系列 |
小叶, 中叶 |
| 长度 |
58.00 |
| 类型 |
挡圈 |
| 级别 |
T6 - 冲压摩擦铰链 |
不锈钢 T6 铰链是一种摩擦铰链解决方案,适用于要求耐用性和耐腐蚀性的应用。 T6 铰链有多种铰链叶配置,可提供设计灵活性。 304 或 316 不锈钢材料可选,钝化或高光泽表面处理,并可选配安装硬件盖配件。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.