远程驱动

我们的隐藏式/远程门锁结合了隐藏安全性和便利访问的独特优势。这类创新的门锁在关闭时完全隐藏,提供清洁的美学效果,同时保持可靠的安全性。它们通常是机械或电动驱动的,可额外增加远程控制。从高端橱柜和安全围栏到访问面板和隐藏隔间,我们的隐蔽/遥控门闩提供了一个复杂而实用的解决方案。

远程驱动

主要特点:

  • 隐蔽设计:闭合时,门锁机构完全隐藏,外观时尚精致。
  • 远程或隐蔽操作:通过机械连杆或电信号远程操作,提供额外便利和控制。
  • 安全锁定:提供防篡改的锁定机制,防止未经授权的进入或意外打开。
  • 耐用结构:采用钢铁和不锈钢等坚固材料制成,能承受高强度使用,确保长期可靠性。

主要优势:

  • 提升美感:消除可见硬件,呈现现代、清洁的外观。
  • 增强安全性:提供防篡改和隐蔽锁定,增强保护。
  • 便捷访问:通过远程或隐蔽操作简化操作。
  • 应用领域:我们的隐蔽/远程门锁广泛应用于高端家具、安全围栏、隐藏式隔间、访问面板、电子设备与仪器、汽车内饰、零售展示以及特殊应用等领域。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 远程驱动

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 1691

设为降序
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. R4-90-1005-10

    Latch

页