The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-0-43922-2
电缆固定夹,适用于 R4-10 和 R4-30 锁扣,乙缩醛材质,黑色
性能详述
| 材料 |
乙烯醛共聚物 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
卡入型 |
| 配件型号 |
固定夾 |
| 级别 |
AC - 驱动线缆 |
索斯科的AC驱动线缆提供七种不同的选项和端头配件样式,以满足广泛的应用需求,它将驱动装置和转动门锁系列产品连接在一起,实现远程驱动。索斯科的AC电缆由高强度的抗腐蚀材料制成,适合在户内外环境中使用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。