MT - Sundecker面板锁

当你想从多个角度或方位安装和(或)驱动一个推闭门锁时,Sundecker门锁提供多种负荷及尺寸选择,同时可承受巨大拉力,且具备远端门锁驱动功能。
MT - Sundecker面板锁
该门锁的基本推闭滑块装置功能有所增强,搭配坚固锁体设计和多种锁定和释放方案,为在小型门锁无法发挥作用的场合的应用提供了多种多样的隐藏式门锁解决方案
  • 驱动装置卡箍(长度1m或39")安装在门锁后面,但也可以从不同角度拉动弯曲及伸缩
  • 驱动装置卡箍类组件随环形卡箍释放销钉,角度卡箍保护器,及门锁钢片一起装运
  • 孔眼联结给缆绳驱动系统提供了一个粘联点
  • 坚固锁体结构可以承担开启时的较大拉力
  • 门锁拴入机柜内侧,隐藏式
  • 均为海用等级的材料
  • 孔眼可用来固定遥控驱动的电缆释放装置
  • 门锁滑块可以在东、南、西、北四角之一与钢片接合。
  • 门锁额定拉应力为2640N (600 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MT - Sundecker面板锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页