The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-10-5
Parrot面板锁, 卡箍-北, 黑
性能详述
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
12.70 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
12.70 |
| 手柄款式 |
卡箍-北 |
| 级别 |
MT-Sundecker面板锁 |
当你想从多个角度或方位安装和(或)驱动一个推闭门锁时,Sundecker门锁提供多种负荷及尺寸选择,同时可承受巨大拉力,且具备远端门锁驱动功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
51
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
10
|
2026-11-19
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|