The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-22-5
Parrot面板锁, 锁缝-东, 黑
性能详述
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
12.70 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
12.70 |
| 手柄款式 |
锁缝-东 |
| 级别 |
MT-Sundecker面板锁 |
当你想从多个角度或方位安装和(或)驱动一个推闭门锁时,Sundecker门锁提供多种负荷及尺寸选择,同时可承受巨大拉力,且具备远端门锁驱动功能。
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
5
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|