MT-03-21-5

Parrot面板锁, 锁缝-南, 黑

要求报价
性能详述
颜色/外形 黑色
安装 铆钉
抓手 - 下限 (mm) 12.70
抓手 - 上限 (mm) 12.70
手柄款式 锁缝-南
级别 MT-Sundecker面板锁
当你想从多个角度或方位安装和(或)驱动一个推闭门锁时,Sundecker门锁提供多种负荷及尺寸选择,同时可承受巨大拉力,且具备远端门锁驱动功能。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。