The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-03-20-5
Parrot面板锁, 锁缝-北, 黑
性能详述
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
12.70 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
12.70 |
| 手柄款式 |
锁缝-北 |
| 级别 |
MT-Sundecker面板锁 |
当你想从多个角度或方位安装和(或)驱动一个推闭门锁时,Sundecker门锁提供多种负荷及尺寸选择,同时可承受巨大拉力,且具备远端门锁驱动功能。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
3
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|