EM - E-保持器阴极锁
这款“新一代”门禁解决方案将电子门禁的便利性与一推即合操作集于一台设备。其低廉的安装成本、紧凑的设计和多种安装选项,令其成为适用于各种机柜 – 无论大小 – 的新型或改装应用的简便实惠解决方案。

由于将电子驱动装置安装在保持器中而不是门锁中,E-Keeper 能为各种机柜应用情形赋予更大的灵活性,其设计旨在作为机械门锁的补充。
- 无须重新设计机柜、复杂软件或巨大技术或资金投入,即可实现从机械进入向电子进入的转变。
- 支持来自多种用户指定的输入设备(数字键盘、磁条卡、射频密钥卡、网络安全系统等等)的信号。
- 电子信号允许电子监控、远程监控、审计追踪和警报。
- 框架安装式部件能保护机柜内的布线,避免其因反复开/关门而遭到损坏。
- 将 E-保持器和带钥匙的机械门锁结合使用,为手动超驰提供安全选项。
- 碰簧销上的斜坡实现一推即合操作,而与所用的门锁类型无关。隐藏式安装选项营造出简洁的外观效果,并隐藏进入口,预防遭受蓄意破坏。
- 与大量固定门所用的机械门锁协同运作。
- 所有 E-保持器均由一个信号驱动,可用于多点锁定应用。
- E-保持器与门锁的角度可呈 90°、180° 或 270° 多种角度。
- 方向套装适用于现场配置。
- 用于低位面板的侧面固定版本。
- 门锁可能随附线束。