EM-10-13-310

小型栓式电子门锁, 塑料, 黑

要求报价
性能详述
材料 塑料
颜色/外形 黑色
安装类型 前部安装
电压 12 V
侧面固定碰簧销位置 靠左
级别 EM - 小型电子锁
这款“新一代”门禁解决方案将电子门禁的便利性与一推即合操作集于一台设备。其低廉的安装成本、紧凑的设计和多种安装选项,令其成为适用于各种机柜 – 无论大小 – 的新型或改装应用的简便实惠解决方案。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。