EM - E-保持器阴极锁

这款“新一代”门禁解决方案将电子门禁的便利性与一推即合操作集于一台设备。其低廉的安装成本、紧凑的设计和多种安装选项,令其成为适用于各种机柜 – 无论大小 – 的新型或改装应用的简便实惠解决方案。
EM - E-保持器阴极锁
由于将电子驱动装置安装在保持器中而不是门锁中,E-Keeper 能为各种机柜应用情形赋予更大的灵活性,其设计旨在作为机械门锁的补充。
  • 无须重新设计机柜、复杂软件或巨大技术或资金投入,即可实现从机械进入向电子进入的转变。
  • 支持来自多种用户指定的输入设备(数字键盘、磁条卡、射频密钥卡、网络安全系统等等)的信号。
  • 电子信号允许电子监控、远程监控、审计追踪和警报。
  • 框架安装式部件能保护机柜内的布线,避免其因反复开/关门而遭到损坏。
  • 将 E-保持器和带钥匙的机械门锁结合使用,为手动超驰提供安全选项。
  • 碰簧销上的斜坡实现一推即合操作,而与所用的门锁类型无关。隐藏式安装选项营造出简洁的外观效果,并隐藏进入口,预防遭受蓄意破坏。
  • 与大量固定门所用的机械门锁协同运作。
  • 所有 E-保持器均由一个信号驱动,可用于多点锁定应用。
  • E-保持器与门锁的角度可呈 90°、180° 或 270° 多种角度。
  • 方向套装适用于现场配置。
  • 用于低位面板的侧面固定版本。
  • 门锁可能随附线束。
  • 碰簧销处于缩进位置时(450mA 载荷),会生成 12VDC 200 mA 输入和 12VDC 输出

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EM - E-保持器阴极锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页