转动开启

我们的把手型门锁提供了一种简单、安全和用户友好的方式来确保门、面板和机柜的安全出入。这些可靠的门闩可以通过简单的推动锁定动作和旋钮释放来快速操作。从机柜到访问面板和储物隔间,都可以体验可靠的性能和便利的操作。

转动开启

主要特点:

轻松操作:直观的旋钮设计实现了单手推关和旋转开启的访问。

安全可定制的贴合度:提供可靠的锁定,可选择可调节的握持范围和带有钥匙锁的变种,以增强安全性。

耐用且多样化的选择:采用坚固材料制成,有各种风格、尺寸和旋钮设计可满足不同的功能和审美需求。

主要优势:

快速访问:非常适合频繁进入封闭部件和隔间。

可靠安全性:通过强大的锁定机制防止意外或未经授权的访问。

广泛兼容性:广泛应用于机柜、机械设备、交通工具、家具等领域。

耐用性强:经过工程设计,适用于苛刻和高使用环境。

我们的把手锁广泛应用于各种场合,包括:机柜、工业设备、暖通空调系统、交通工具、农业设备、越野车辆、储存容器和家具。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 转动开启

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 156

设为降序
  1. M1-2A-23-5

    Latch

页
页