A6 - 四分之一转开启门锁

为了更方便关闭按压式门锁的操作,可以安装此种易安装易操作的小巧坚固门锁。只要1/4转转动把手或六角插销就能缩回滑杆而很容易地开门,轻轻一推便能再次将门锁上。
A6 - 四分之一转开启门锁
本公司门锁安装快捷,用一个带锁垫的螺纹衬套夹紧锁体,将之固定到面板的合适位置。窄面锁壳在箱柜内的占位面积很小。采用两种驱动类型中的任何一种,再根据间距和(或)门框厚度确定选择哪种门锁。
  • 把手型提供手动便捷
  • 工具促动型提供限制开启的安全性和面板前部的低平外形
  • 提供两种尺寸,每种均有工具或把手驱动
  • 系列40安装工具: P/N A6-0-15640-11
  • 系列 60 安装工具: P/N A6-0-15641-11

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 A6 - 四分之一转开启门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页