The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 进入限制 |
无限制 |
| 系列 |
60系列 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
4.80 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
4.80 |
| 表面 |
标准 |
| Style |
把手驱动 |
| 级别 |
A6 - 1/4 转开启门锁 |
为了更方便关闭按压式门锁的操作,可以安装此种易安装易操作的小巧坚固门锁。只要1/4转转动把手或六角插销就能缩回滑杆而很容易地开门,轻轻一推便能再次将门锁上。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
126
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|