The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-05-112-11
Novibra面板锁, 塑料
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 把手表面处理 |
铬 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 法兰表面处理 |
铬镀 |
| 安装 |
螺纹本体和螺母 |
| 表面 |
埋入式 |
| 法兰形状 |
锁舌位置和椭圆形垂直 |
| 级别 |
MP - 点式门锁 |
如果您希望为门或抽屉设计增添高雅和简约风格,那就选择索斯科全新的按压式门锁吧!它的埋入式安装设计的主要特点在于一个可伸缩的金属门拉手,会在按下按钮的瞬间弹出,可在门锁操作过程中保证夹距一致以及让用户感受到高品质的手感。无论把手位置是外露式或缩进式,门锁都可呯地一声被锁上,而且会始终保持牢固。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
213
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
12
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
3
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|