拉开

我们的闸板锁具有快速访问和操作便捷的特点,为门、面板和机柜提供了方便可靠的解决方案。这类门锁采用闸板式驱动器,实现简单的推关和拉开功能。从机柜到访问面板和隔间,我们的闸板锁都能提供可靠的性能和轻松的操作体验。

拉开

主要特点:

直观操作:桨式设计可实现单手推关和拉开的功能。

安全可调适合:提供强力闭合,可选择可调节的握把和锁定选项以增加安全性。

耐用多样设计:采用坚固材料制成,有各种风格和尺寸可供不同应用选择。

主要优势:

快速访问:非常适合频繁访问内部部件和隔间。

增强安全性:可靠的锁定机制可防止意外或未经授权的打开。

行业灵活性:适用于封闭式结构、机械设备、交通运输、暖通空调系统等。

可靠性能:设计用于在苛刻环境中长时间使用。

我们的闸板锁可用于各种应用,包括:封闭式结构和柜子、工业设备、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆、储存容器和自动售货机。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 拉开

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 340

设为降序
  1. M1-2A-23-5

    Latch

页