The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-11-30
闸板门锁, 小型, 不锈钢, 经钝化的, 刷
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
磨砂 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
支架和螺母 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
2.80 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
3.60 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
219
|
2026-09-03
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
156
|
2026-09-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
71
|
2026-09-08
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
55
|
2026-09-24
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
22
|
2026-09-01
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2026-09-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|