64 - 闸板门锁

本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
64 - 闸板门锁
偏平,矩形适合各种面板或关闭。内藏式壳体锁片的足够宽度给门锁操作提供方便的握力。
  • 耐用金属结构,有多种型号与尺寸可供选择,满足多种间距、负载及尺寸要求
  • 多数款式上的背面固定支架适合不同厚度的门,且隐藏安装硬件,一般看不见
  • 大型50-400系列提供焊接、铆钉或栓柱安装方式,以配合多种门厚度
  • 钥匙锁选择增强了大型号锁的安全性
  • 多种建造材料,表面处理选择,及滑动材料都可选择抗菌素腐蚀材料
  • 提供不锈钢和钢质加黑色或银色粉末喷涂惑镀锌两种门锁
  • 提供带钥匙锁选项
  • 最大工作载荷由门锁材料和配置决定

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 64 - 闸板门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 84

设为降序
页
页