The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-302-90
闸板门锁, 大型, 不锈钢, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 安装 |
支架和螺母 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
9.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
11.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
11.90 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
363
|
2026-09-26
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
350
|
2026-09-21
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
145
|
2026-09-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
124
|
2026-09-08
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
26
|
2026-09-27
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-09-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
3
|
2026-09-01
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-09-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|