The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-11-10
闸板门锁, 小型, 不锈钢, 经钝化的, 刷
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
磨砂 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
支架和螺母 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.20 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
2.00 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
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
29
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
19
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
5
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
3
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-10-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|