64-60-512-50

闸板门锁, 重载尺寸, 钢, 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 钥匙锁定
安装孔 5.2mm (.20)
安装 铆钉
尺寸系列 重载尺寸
门锁机制 轴销棘爪
级别 64-闸板门锁
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。