The store will not work correctly when cookies are disabled.
64-10-116-50
闸板门锁, 小型, 不锈钢, 经钝化的, 刷
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
磨砂 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 安装 |
支架和螺母 |
| OP厚度 |
11.10 |
| 最大外面板厚度 |
22.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
18.60 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
19.40 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) |
18.60 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) |
19.40 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 级别 |
64-闸板门锁 |
本系列全部产品的基本外观和功能讲究且简洁。平面闸板使壳体的埋入式安装壳体的设计简化;内藏滑块装置操作简单. 拉动闸板,使滑块收缩且使门开启。推动门使之关闭,弹簧支撑式滑块滑向门后。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
40
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|