MP - Beetle门锁

坚固、时尚、简单化的操作方式,这些低平面推启式门锁为对垂直门或水平门、面板及舱口板的简便、省力操作提供了实用的解决方案。内置弹簧支撑式拉杆可作为门锁驱动装置和门拉手,只需一个连续动作即可完成操作,并在关闭时保持面板稳定。
MP - Beetle门锁
流行式样和结构使此类门锁易于安装、使用。只需将门锁穿过面板上的单孔,系住后面- 将安装架用两个安装螺钉固定。粗糙的聚碳酸酯/ABS锁体能承受反复开/关门的冲撞。
  • 所有拉手均为不锈钢
  • 弹簧支撑式拉手把因震动而产生的噪音或撞击声的影响减到最低
  • 后部安装架把门锁固定于孔内,露出低切面部分,面板表面无外露的安装部件
  • 提供黑色或白色聚碳酸酯/ABS锁壳或不锈钢外壳
  • 所有类型亦提供全尺寸锁芯,从而更安全
  • 最大工作载荷980N (220 lbs.)
  • 提供两种深度以适应面板不同厚度,从10mm (.39")至22 mm (.87")
  • 可调整的锁舌允许只用一把螺丝刀就能调节高达6mm (.24")间距调节范围

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MP - Beetle门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页