The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-03-101-000
Novibra面板锁, 316 不锈钢, 光亮
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 螺纹尺寸 |
螺纹外形螺钉 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| OP厚度 |
16.00 |
| 最大外面板厚度 |
22.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 级别 |
MP - BEETLE门锁 |
坚固、时尚、简单化的操作方式,这些低平面推启式门锁为对垂直门或水平门、面板及舱口板的简便、省力操作提供了实用的解决方案。内置弹簧支撑式拉杆可作为门锁驱动装置和门拉手,只需一个连续动作即可完成操作,并在关闭时保持面板稳定。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
51
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|