MP-03-111-770

Novibra面板锁, 塑料, 白色

要求报价
性能详述
材料 塑料
颜色/外形 白色
进入限制 钥匙锁定
螺纹尺寸 螺纹外形螺钉
安装 螺钉安装
OP厚度 16.00
最大外面板厚度 22.00
抓手 - 下限 (mm) 25.00
抓手 - 上限 (mm) 26.00
级别 MP - BEETLE门锁
坚固、时尚、简单化的操作方式,这些低平面推启式门锁为对垂直门或水平门、面板及舱口板的简便、省力操作提供了实用的解决方案。内置弹簧支撑式拉杆可作为门锁驱动装置和门拉手,只需一个连续动作即可完成操作,并在关闭时保持面板稳定。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。