The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-5
Parrot面板锁, 塑料本色, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
9.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.00 |
| 手柄款式 |
小巧型 |
| 级别 |
MT - PARROT 面板锁 |
安装门锁于内、外门板而使之贴于接合面之上,Parrot面板式门锁是快捷而简易的选择。该锁的设计使你只需一个连续动作便可开启门锁并打开门板。一个聚硅酮缓冲垫消解关闭门锁时的噪音,并保证一关即闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
294
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
60
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
24
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
15
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|