The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-15-41-8
埋入式拉动门锁, 小型, 电解抛光, 光亮
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
Locking |
| 抓握类型 |
固定 |
| 安装 |
安装支架 |
| OP厚度 |
7.00 |
| 最大外面板厚度 |
19.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
23.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
23.00 |
| 表面 |
低平 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
107
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
15
|
2026-11-09
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-11-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-11-20
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|