The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-2A-15-1
把手弹出式门锁, 塑料, 铬镀, 铬合金
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
ABS |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
铬镀 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 安装 |
螺纹本体和螺母 |
| OP厚度 |
1.20 |
| 最大外面板厚度 |
19.00 |
| 表面 |
低平 |
| 级别 |
M1-2A - 把手弹出式门锁 |
美观的内凹式把手处理,引人注目的三种表面处理方式, 外加错位公差调节,使本设计使用简单和一推即闭的便利的优点发挥到极致. 门锁可以准确确认把手是压入或者弹出.
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
17
|
2026-06-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
1
|
2026-06-04
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|