The store will not work correctly when cookies are disabled.
60-10-101-12
挤压-释放式门锁, 塑料, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 材质等级 |
乙缩醛 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 螺纹尺寸 |
矩形孔 |
| 安装 |
卡入型 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
1.30 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
1.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
3.10 |
| 级别 |
60-挤压-释放式门锁 |
这种小巧门锁使用金属薄片面板,十分适合有限空间应用。一旦锁体安装于门面板内,快速便利开启并将门闭合。只需挤压突出的门锁拉环即可开启,推动门锁/面板即可闭合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
59
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
44
|
2026-11-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
11
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|