93 - 带钥匙埋入式/把手锁

易安装,多种驱动选择,能快速打开和关闭门板.多个带锁匙选项使此类小巧按压式门锁成为用户最喜欢选择,并适应于多种关闭方式。所有锁都带钥匙,这样更安全,包括一些选项能不需每次都用钥匙来操作。
93 - 带钥匙埋入式/把手锁
普通锁定装置的多种驱动选择使这些容易使用的门锁满足您的个人喜好或应用需求
  • 驱动类型多种选择,外部清除高度,间距范围,带锁匙安全等满足众多应用要求。
  • 提供钥匙、把手和按钮驱动型
  • 钥匙锁定应用于各种用途或进行一次或多次开启
  • 所有类型都使用单孔安装法。
  • 提供把手和按钮式,无锁定选择
  • 提供黑色及光亮镀铬表面处理
  • 按压按钮式(300 系列)有可选拉升台,可以安装同轴或垂直安装于锁舌
  • 低平式型号提供可选密封盖,防止污垢和湿气进入
  • 按压按钮式(300 系列)可选弹射弹簧,便于开启门并防止咯咯声
  • 100系列最大工作载荷为560N (125 lbs.)
  • 200系列最大工作载荷为370N (75 lbs.)
  • 300系列最大工作载荷为530N (120 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 93 - 带钥匙埋入式/把手锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页