The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-201-50
带钥匙埋入式/把手锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
自动重锁 |
| 安装 |
螺纹本体和螺母 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
9.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
19.80 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
20.60 |
| 锁芯表面处理 |
黑色 |
| 表面 |
低平 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
93 -带钥匙埋入式/把手锁 |
易安装,多种驱动选择,能快速打开和关闭门板.多个带锁匙选项使此类小巧按压式门锁成为用户最喜欢选择,并适应于多种关闭方式。所有锁都带钥匙,这样更安全,包括一些选项能不需每次都用钥匙来操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
168
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
73
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
5
|
2026-11-09
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|