93-313

带钥匙埋入式/把手锁, 塑料

要求报价
性能详述
材料 塑料
颜色/外形 黑色
进入限制 自动重锁
安装 螺纹本体和螺母
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 10.30
抓手 - 下限 (mm) 22.30
抓手 - 上限 (mm) 23.10
Style 拉环与锁舌垂直
级别 93 -带钥匙埋入式/把手锁
易安装,多种驱动选择,能快速打开和关闭门板.多个带锁匙选项使此类小巧按压式门锁成为用户最喜欢选择,并适应于多种关闭方式。所有锁都带钥匙,这样更安全,包括一些选项能不需每次都用钥匙来操作。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。