The store will not work correctly when cookies are disabled.
93-10-203-10
带钥匙埋入式/把手锁, 小型
性能详述
| 进入限制 |
自动重锁 |
| 安装 |
螺纹本体和螺母 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
9.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
19.80 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
20.60 |
| 锁芯表面处理 |
光亮 |
| 表面 |
标准 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
93 -带钥匙埋入式/把手锁 |
易安装,多种驱动选择,能快速打开和关闭门板.多个带锁匙选项使此类小巧按压式门锁成为用户最喜欢选择,并适应于多种关闭方式。所有锁都带钥匙,这样更安全,包括一些选项能不需每次都用钥匙来操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
6
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
2
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|