M1-2A - 把手弹出式门锁

美观的内凹式把手处理,引人注目的三种表面处理方式, 外加错位公差调节,使本设计使用简单和一推即闭的便利的优点发挥到极致. 门锁可以准确确认把手是压入或者弹出.
M1-2A - 把手弹出式门锁
不使用时,把手处于埋入状态,但膨胀提供稳固夹紧以操作门锁并开启门。
  • 简易单圆孔安装–可调整手环防止门锁在安装时转入面板
  • V形锁舌易于打开/易于关闭操作
  • 防腐和防UV材料
  • 提供铬合金、金,或黑色表面处理
  • 拉开或转开操作选择
  • 转开型提供三种保持器:为埋入式门/门框装备自我调节型埋入式安装保持器;为复叠门装备自我调节型表面安装保持器;为垂直门或门框配置固定金属
  • 自我调节款式的最大工作负载为220N (50 lbs.)
  • 固定间距款式的最大工作负载为380N (70 lbs.)
  • 拉开款式的最大工作负载为XXX N (XX lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 M1-2A - 把手弹出式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. M1-2A-23-5

    Latch

页