80 - 卡入型门锁

需要一种超越面板对门应用的锁定应用的快速解决方案吗?现在您可以在易于安装卡入式门锁中将按钮开启和按压式的便捷(适合同平面面板接合应用)结合起来。
80 - 卡入型门锁
独特的模制乙缩醛闭锁装置在推闭操作中灵活性高,使门锁与滑动面板在同一平面上共同工作,或使门锁与配套面板在蛤壳式箱柜的前部共同工作。
  • 模制门锁锁壳卡入矩形孔,易于安装
  • 使用6mm(.236") U形弯头,形成门锁装置的搭扣。
  • 抗腐蚀结构
  • 提供黑色或白色的选择
  • 最大工作载荷:90N (20 lbs.)
  • 阻燃等级: UL94-HB
  • 紧凑锁壳只有41mm (1.62")宽并且只突出于面板表面 6.5mm (.26")
  • 适合面板厚度1mm (.040")至3.2mm (.125")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 80 - 卡入型门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页