推开式

我们的按压开启门锁无需把手或旋钮,也可以为轻松访问提供一种流畅快速的解决方案。这些创新的门闩采用简单的推动开启机制,提供了简洁的外观和轻松的功能。从橱柜门和抽屉到访问面板和隐藏式隔间,我们的推动开启门闩提供了无缝操作和现代美学。

推开式

主要特点:

触摸释放机制:轻轻一推即可激活内部释放,使门或面板轻微打开—无需手柄或旋钮。

安全闭合:通过可调节的抓手或锁具确保紧密可靠的贴合。

耐用且多样化设计:提供各种风格、尺寸和材料的选择,包括磁性和机械选项,以满足不同的应用需求。

主要优势:

简洁美学:消除手柄,呈现时尚简约的外观。

轻松访问:快速便捷的推开功能,实现快速访问。

节省空间设计:通过消除突出的手柄或旋钮,最大化利用空间。

长期耐用性:为可靠性和在苛刻环境中长时间使用而设计的性能。

我们的按压开启门锁在各种应用中使用,包括:家具、隐藏式隔间、访问面板、电子设备和机柜、汽车内饰、海洋应用和零售展示。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 推开式

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页