The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-04-11-24
Parrot面板锁, 右手出, 第1型(供抽屉用)
性能详述
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
3.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
19.00 |
| 操作 |
右手出 |
| 手柄款式 |
第1型(抽屉用) |
| 级别 |
MT - 按压式门锁 |
坚固门锁安装于室内,且与安装于折叠门上的钢板配套,提供隐藏式操作. 其 可调整构造可适应面板厚度和门的外伸尺寸的变化。高强度防腐蚀结构可满足最大多数的应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
185
|
2026-09-28
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
154
|
2026-09-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
66
|
2026-09-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
8
|
2026-09-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
5
|
2026-09-24
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|