MT - 按压式门锁

坚固门锁安装于室内,且与安装于折叠门上的钢板配套,提供隐藏式操作. 其 可调整构造可适应面板厚度和门的外伸尺寸的变化。高强度防腐蚀结构可满足最大多数的应用需求。
MT - 按压式门锁
重型门锁以圆形可伸缩销子突出橱柜墙(用于驱动)进行操作。接合钢片有槽形接线端钮与可伸缩锁销接合,以方便撞击关闭操作。
  • 门锁锁体适合厚度为3mm (.125")至19mm (.75") 的机柜面板
  • 可调节螺纹设计实现更快速、更简易的单一圆形孔安装
  • 安装在门锁部分外一个扣环能关闭后从门内打开更加安全
  • 插销内的6.5mm (.26")孔可提供安全挂锁功能
  • 均为300系列不锈钢结构

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MT - 按压式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页