The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 级别 |
A4 - 按压式门锁 |
实现轻松的“按压关闭”和“按压开启”操作循环,无需外部把手或旋钮。该装置隐蔽地安装在面板与框架表面之间,坚固的金属结构节省空间,性能可靠。可选配的浮动搭扣可适应较大的对位公差,确保顺畅的循环操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.