The store will not work correctly when cookies are disabled.
A4-36-201-12
按压式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 级别 |
A4 - 按压式门锁 |
实现轻松的“按压关闭”和“按压开启”操作循环,无需外部把手或旋钮。该装置隐蔽地安装在面板与框架表面之间,坚固的金属结构节省空间,性能可靠。可选配的浮动搭扣可适应较大的对位公差,确保顺畅的循环操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1258
|
2026-11-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
42
|
2026-11-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
1
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|