B7 - 滑动型埋入式门锁

这种极限凹槽安装滑动门锁锁壳-可以通过焊接、铆钉或薄截面埋入式安装遮盖板用整体安装螺栓完全安装于门面板后面。弹簧载荷门锁滑块从机柜内侧或外侧操作,只需推动即可快速开启并闭合。
B7 - 滑动型埋入式门锁
门锁锁壳安装于门面板内部,面板外部有或没有可选安装遮盖板。不用遮盖板或可选钥匙锁定使用时,真正消除了面板厚度的限制。
  • 宽大开口提供驱动门锁需要的足够空间
  • 宽大闭锁滑块,强度和稳定性更高,确保锁定
  • 不使用遮盖板的门锁可以通过焊接或使用铆钉或螺钉安装
  • 黑色粉末喷涂表面处理
  • 可选遮盖板隐藏安装硬件
  • 提供所有尺寸的钥匙锁选择
  • 阻燃等级: UL94-HB

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 B7 - 滑动型埋入式门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页