The store will not work correctly when cookies are disabled.
B7-50-501-10
滑动型埋入式门锁, 大型
性能详述
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
4.80 |
| 表面 |
低平 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
B7-滑动型埋入式门锁 |
这种极限凹槽安装滑动门锁锁壳-可以通过焊接、铆钉或薄截面埋入式安装遮盖板用整体安装螺栓完全安装于门面板后面。弹簧载荷门锁滑块从机柜内侧或外侧操作,只需推动即可快速开启并闭合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
28
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|