不锈钢磁性门吸尽显魅力
January 14 2023
![不锈钢磁性门吸尽显魅力](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco_NPL_New-Magnetic-Catches-Combine-Strength_600X400.jpg)
索斯科推出了大受欢迎的磁性门吸系列中的最新产品,全新版本的产品堪称强度与时尚的完美结合体。M5 磁性门吸由耐腐蚀不锈钢材料制成,其表面经过高度抛光处理;由稀土磁铁提供强大的吸持力,可轻松将各种门板和面板保持在打开或关闭状态,是一款性能强大且外形美观的解决方案。
作为门支撑杆的可靠替代品,索斯科 M5 磁性门吸可完美适应强振动环境,且可通过配置提供 50-118 N的标称吸持力。产品具有较大的错位公差可适应多个门板尺寸和重量规格。M5 磁性门吸支持简便的按压锁定和拉动开启功能,且具有时尚的高光泽不锈钢外观,为各种应用领域的柜体和门板提供了极强吸力。
M5 磁性门吸以简便的按压和拉动开启操作,提供多种旋转门吸高度选项,可配合水平安装或垂直安装,或埋入式或表面安装,以适应不同门板、面板和窗口尺寸。旋转门吸可通过简单调节任何角度进行固定,其橡胶减震器可减少关闭和振动产生的噪音,并防止与配件产生刮擦。
作为消闲车、轨道交通、巴士和船舶设备等应用的补充方案,索斯科 M5 磁性门吸能够提供使门板和面板固定到位所需的强度,并可通过一系列配置来实现灵活的安装和校准。M5 采用高度抛光的不锈钢结构,其出色的耐腐蚀性足以应对各种严苛的环境。”
访问索斯科出入门锁解决方案, 了解更多门板、门锁和检修专用的产品系列。