MT - Snappy面板锁

卡入式门锁的设计简单而有效,一个简单的推闭动作即可确保门锁准确闭合,在面板被拉开时,又可自动开启. 用户甚至无须接触门锁.它非常适用于需要经常开启的场合,可节省气力。
MT - Snappy面板锁
完全隐藏类型的自我驱动设计,卡入式面板门锁是使用最简单的一种门锁。其自我调节锁舌可自动调节以应付错位公差的情形。
  • 当用户关与开门时,滑动/旋转作用联合使门锁锁定、把握和打开。
  • 内置自动调整特点能自动重置门锁以正确操作,即使固定螺栓被移到正常位置之外。
  • 偏心闭锁运动使门锁紧贴门板,减少噪声震动
  • 抗腐蚀材料适合外置式应用
  • 提供白色或褐色尼龙
  • 密封 4和IP-66 标准
  • 平均 (40 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MT - Snappy面板锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页