MT-01-10-7

Parrot面板锁, 塑料本色, 白色

要求报价
性能详述
材料 塑料
材质等级 尼龙
表面处理 本色
颜色/外形 白色
安装 铆钉
抓手 - 下限 (mm) 9.00
抓手 - 上限 (mm) 9.00
级别 MT - Snappy 面板锁
卡入式门锁的设计简单而有效,一个简单的推闭动作即可确保门锁准确闭合,在面板被拉开时,又可自动开启. 用户甚至无须接触门锁.它非常适用于需要经常开启的场合,可节省气力。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。