전자 액세스 및 잠금 솔루션

사우스코 전자 액세스 솔루션(EAS)은 검증된 엔지니어링 기계식 잠금 장치 및 래치에 전자 작동 기능을 접목하여 더 향상된 보안 및 원격 제어/모니터링 기능을 제공하는 액세스 솔루션입니다. 이 전자 도어 잠금 솔루션으로 기계식 키 잠금 모델에서 전자 액세스 모델로 전환하여 지능형 잠금 디바이스, 다양한 액세스 제어 시스템, RFID 카드, PIN 코드 또는 블루투스 기술까지 활용할 수 있습니다.

image1

주요 혜택

  • Current Comsumption

    손쉽게 기계식 및 전자식 액세스 기능 통합

  • Integrated Intelligence

    단일 공급처에서 전체 전자 시스템에 필요한 모든 구성 요소 조달

  • Product Performance

    간단한 일체형 래칭부터 턴키 방식의 클라우드 기반 네트워킹 액세스 제어 플랫폼까지 여러 강력한 액세스 제어 솔루션

  • Audit Trail

    코드 관리형부터 블루투스 스마트폰 기반 기술까지 포괄하는 편리한 인터페이스

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 전자 액세스 및 잠금 솔루션

보기 그리드 리스트

411개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. AC-EM-100-1011

    Latch

  2. A5-99-157

    Latch

  3. EM-05-42-2401

    Latch

  4. R4-91-700-20

    Latch

  5. AC-0-49617-11-R

    Latch

  6. EA-A06-001

    Latch

  7. AC-EM-100-1021

    Latch

페이지 당