EA-R01 - RF 무선 원격 컨트롤러

여러 액세스 지점에 편리하고 시간이 절약되는 잠금 및 잠금 해제 기능을 제공하여 비승용 차량에 필수적인 보안 기능을 추가합니다. // 유틸리티 트럭, 해양 레포츠, 레크리에인션 차량 및 구급차의 환경 및 보관 요구에 맞게 설계된 EA-R01은 시각과 청각적 확인을 통해 개별 보호 구역을 수동으로 확인할 필요가 없습니다.
EA-R01 - RF 무선 원격 컨트롤러
EA-R01은 거친 환경을 견딜 수 있는 소형의 포티드 리시버가 있는 손바닥 크기의 트랜스미터를 사용합니다. 전자 액세스 장치는 상용, 특수 및 건설중장비를 위한 응용 분야에서 안전한 보관 및 모니터링 액세스를 제공합니다.
  • 악천후와 비포장도로 환경 요구를 충족시키는 방수 포티드 구조
  • T2개의 30Amp 잠금 출력은 최대 100피트 거리에서 여러 잠긴 구역의 래치들을 수용
  • 순차적인 출력으로 배터리 부하 최소화
  • 조명 및 경적 출력을 통해 래칭 확인을 제공하는 사운딩 요소
  • 트랜스미터 분실시, 간단한 설치와 교체를 통한 사용자 친화적인 트랜스미터 프로그래밍
  • 간단한 시스템 구성을 위해 연결부에 라벨 표시
  • 수정 가능한 출력 타입 및 타이밍
  • 컬러, 스타일 및 디자인을 위한 트랜스미터 브랜드
  • 추가 출력을 위한 세 개의 버튼
  • 장치당 최대 4개의 트랜스미터
  • IP67 등급의 방수 및 방진 리시버
  • FCC 준수 출력 및 작동
  • 작동 온도범위: -29C ~ +82C

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 EA-R01 - RF 무선 원격 컨트롤러

보기 그리드 리스트

5 Items

내림차순
  1. EM-99-124

    Latch

  2. EM-99-170

    Latch

  3. EA-R01-201

    Latch

  4. EA-R01

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch

페이지 당