무선 원격 액세스 제어

전자 액추에이터는 지능형 출입 통제 솔루션의 핵심 동력입니다. 정밀하게 설계된 이 장치는 전기 신호를 기계적 동작으로 변환하여 잠금 장치, 게이트, 차단기 및 기타 출입 통제 하드웨어의 자동 작동을 가능하게 합니다.

무선 원격 액세스 제어

주요 기능:

  • 중앙 집중 관리: 단일 통합 인터페이스를 통해 여러 액세스 포인트를 제어하고 모니터링합니다.
  • 유연한 연결: 이더넷, Wi-Fi 및 셀룰러 프로토콜을 지원하여 다양한 네트워크 인프라와의 원활한 통합을 지원합니다.
  • 확장 가능한 아키텍처: 단일 도어 설정부터 복잡한 다중 사이트 설치에 적합한 구성으로 제공됩니다.

주요 이점:

  • 원격 편의성: 어디에서나 액세스를 관리하고 권한을 부여하며 변경할 수 있습니다.
  • 향상된 보안: 암호화 통신, 액세스 로그 및 일정 기능을 활용하여 안전성을 향상시킵니다.
  • 실시간 감시: 도어 상태를 즉시 모니터링하고 활동 발생 시 업데이트를 수신합니다.
  • 간소화된 관리: 사용자 친화적 인터페이스가 설정, 관리 및 보고를 간소화합니다.
  • 응용 프로그램: 원격 액세스 컨트롤러는 상업용 건물, 교육 기관, 의료 시설, 산업 시설, 데이터 센터, 정부 및 군사, 주거용 건물 및 원격 지역을 포함한 다양한 출입 통제 응용 프로그램에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 무선 원격 액세스 제어

보기 그리드 리스트

18 Items

내림차순
  1. EA-R02

    Latch

  2. EM-99-124

    Latch

  3. EM-99-170

    Latch

  4. EA-R01-201

    Latch

  5. EA-R01

    Latch

  6. EA-R01-101

    Latch

페이지 당