EA-BT-4043-10-F1

단일 출력 Bluetooth 컨트롤러

견적 요청
사양
Ingress Protection (IP) Rating IP 67
재질 PC/ABS 혼합
색상 검정색
전압 12 V
커넥터 옵션 비방수형 커넥터
포장 개별 포장y Packaged
UL 리스트 UL94-V0
길이 112.00
Class EA-BT - 단일 출력 Bluetooth 컨트롤러

사용하기 편리한 EA-BT 단일 출력 Bluetooth 컨트롤러는 가상 키 공유, 보안 감사 추적, 사물 인터넷(IoT) 기술 영역에서 새로운 가능성을 엽니다. 사우스코 플러그 앤 플레이 기술은 설치 프로세스를 간소화합니다. 따라서 어떤 전자식 래치도 KeyPanion과 같은 스마트 액세스 앱에 손쉽게 연결할 수 있습니다. 게다가 모든 Bluetooth 컨트롤러는 고유 디지털 식별자가 내장되어 있어 스마트 액세스 네트워크에서 각각을 구분할 수 있습니다. 

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.